{"product":{"productId":"agid.4257","price":136.86,"name":"LASTRING D=M16 VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Lastring
Vergütungsstahl
- Vergütungsstahl
- Brüniert
- Sicheres Heben und Transportieren
Verkaufseinheit
136,86 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Lastring
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
D=Gewinde
M16
Anziehdrehmoment Nm
34,32
B
60
D1
76
H
81
L
31
L1
94
S
16
max.
Tragfähigkeit
kg
1400
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Jede Ausführung wird nach der Tragfähigkeitsprüfung (mit 5-facher Sicherheit) zusätzlich einer visuellen Prüfung unterzogen.
Jedem Lastring ist ein Sicherheitsdatenblatt für die Installation beigelegt.
Keine Abstandsscheiben zwischen Buchsenflansch und Auflagefläche verwenden.
Die Schrauben sind mit dem angegebenen Drehmoment festzuziehen und in regelmäßigen Zeitabständen zu prüfen bzw. nachzuziehen. Nach der Montage ist zu überprüfen, ob sich der Ring in alle Richtungen frei schwenken und drehen lässt.
Vorsichtig anheben, Stoßbelastungen vermeiden.
Die auf dem Hakenring eingestanzte Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.
Jedem Lastring ist ein Sicherheitsdatenblatt für die Installation beigelegt.
Keine Abstandsscheiben zwischen Buchsenflansch und Auflagefläche verwenden.
Die Schrauben sind mit dem angegebenen Drehmoment festzuziehen und in regelmäßigen Zeitabständen zu prüfen bzw. nachzuziehen. Nach der Montage ist zu überprüfen, ob sich der Ring in alle Richtungen frei schwenken und drehen lässt.
Vorsichtig anheben, Stoßbelastungen vermeiden.
Die auf dem Hakenring eingestanzte Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.