Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Lastbügel
Ausführung 2
mit Seitenzug
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
D=Gewinde
M8
A
12,7
A1
12,7
Anziehdrehmoment Nm
4,2
B
25,4
B1
44,5
D1
15,8
H
15,8
H1
23,8
H2
1,6
H3
7,2
L
75,4
L1
52,4
R
25,4
S
7,9
SW
6
max. Tragfähigkeit kg
325

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Jede Ausführung wird nach der Tragfähigkeitsprüfung (mit 5-facher Sicherheit) zusätzlich einer visuellen Prüfung unterzogen.
Jedem Lastbügel ist ein Sicherheitsdatenblatt für die Installation beigelegt.
Keine Abstandsscheiben zwischen Buchsenflansch und Auflagefläche verwenden.
Die Schrauben sind mit dem angegebenen Drehmoment festzuziehen und in regelmäßigen Zeitabständen zu prüfen bzw. nachzuziehen. Nach der Montage ist zu überprüfen, ob sich der Bügel in alle Richtungen frei schwenken und drehen lässt.
Vorsichtig anheben, Stoßbelastungen vermeiden.
Die auf dem Bügel eingestanzte Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch