{"product":{"productId":"agid.4263","price":68.13,"name":"DREHLASTBÜGEL D=M10 STAHL"},"currency":"EUR"}
Drehlastbügel
Stahl
- Tragkraft bis zu 2000 kg
- Schwenk- und drehbar
- Ausführung: Stahl und Edelstahl
Verkaufseinheit
68,13 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Drehlastbügel
Material
Grundkörper
Stahl
D=Gewinde
M10
B
66,7
D1
19,1
D2
13
D3
44,5
H
27,8
H1
1,2
H2
17,9
L
14,6
L1
50,8
L2
16,3
R1
12,7
S
7,9
empfohlenes
Anziehdrehmoment
Nm
10
max.
Tragfähigkeit
kg
500
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl oder Edelstahl.
Ausführung
Stahl brüniert.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis Drehlastbügel
Keine Abstandsscheiben zwischen Buchsenflansch und Auflagefläche verwenden.
Zulässigen Senkdurchmesser (D2) der Gewindeschutzsenkung beachten.
Die Schrauben sind mit dem angegebenen Drehmoment festzuziehen und in regelmäßigen Zeitabständen zu prüfen bzw. nachzuziehen. Nach der Montage ist zu überprüfen, ob sich der Bügel in alle Richtungen frei schwenken und drehen läßt.
Vorsichtig anheben, Stoßbelastungen vermeiden.
Die auf dem Bügel eingestanzte Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.
Zulässigen Senkdurchmesser (D2) der Gewindeschutzsenkung beachten.
Die Schrauben sind mit dem angegebenen Drehmoment festzuziehen und in regelmäßigen Zeitabständen zu prüfen bzw. nachzuziehen. Nach der Montage ist zu überprüfen, ob sich der Bügel in alle Richtungen frei schwenken und drehen läßt.
Vorsichtig anheben, Stoßbelastungen vermeiden.
Die auf dem Bügel eingestanzte Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.
Hinweis Montageschlüssel
- Montageschlüssel in vorhandene Bohrungen des Drehlastbügels einstecken. - Mit einem Drehmomentschlüssel den Drehlastbügel mit dem empfohlenen Anziehdrehmoment befestigen. - Zulässigen Senkdurchmesser der Gewindeschutzsenkung beachten.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.