Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Montageschlüssel
L1
14
L2
16,3
L3
17,5
SW
24
SW1
1/4
empfohlenes Anziehdrehmoment Nm
1025

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl oder Edelstahl.
Ausführung
Stahl brüniert.
Edelstahl blank.
Hinweis Drehlastbügel
Keine Abstandsscheiben zwischen Buchsenflansch und Auflagefläche verwenden.
Zulässigen Senkdurchmesser (D2) der Gewindeschutzsenkung beachten.
Die Schrauben sind mit dem angegebenen Drehmoment festzuziehen und in regelmäßigen Zeitabständen zu prüfen bzw. nachzuziehen. Nach der Montage ist zu überprüfen, ob sich der Bügel in alle Richtungen frei schwenken und drehen läßt.
Vorsichtig anheben, Stoßbelastungen vermeiden.
Die auf dem Bügel eingestanzte Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.
Hinweis Montageschlüssel
- Montageschlüssel in vorhandene Bohrungen des Drehlastbügels einstecken. - Mit einem Drehmomentschlüssel den Drehlastbügel mit dem empfohlenen Anziehdrehmoment befestigen. - Zulässigen Senkdurchmesser der Gewindeschutzsenkung beachten.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch