Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Lastbügel
Ausführung 2
mit Seitenzug
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
D=Gewinde
M8
A
13
A1
13
B
25
B1
44
D1
21
H
16
H1
33
H2
3
H3
14
L
76
L1
52
R
25
S
8
SW
19
max. Tragfähigkeit kg
325

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Jede Ausführung wird bei der Tragfähigkeitsprüfung auf 5-fache Sicherheit geprüft. Durch seine flache und leichte Bauweise ist der Lastbügel einfacher zu handhaben als ähnliche Lastbügel. Der Lastbügel kann je nach Ausführung mit einem Gabelschlüssel oder Inbusschlüssel montiert werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch