{"product":{"productId":"agid.4275","price":113.22,"name":"LASTBÜGEL D=M10 VERGÜTUNGSSTAHL, MITSEITENZUG"},"currency":"EUR"}
Lastbügel
Vergütungsstahl
- Tragkraft bis zu 2290 kg
- 5-fache Sicherheit
Verkaufseinheit
113,22 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Lastbügel
Ausführung 2
mit Seitenzug
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
D=Gewinde
M10
A
13
A1
13
B
25
B1
44
D1
21
H
20
H1
33
H2
3
H3
14
L
76
L1
52
R
25
S
8
SW
19
max.
Tragfähigkeit
kg
500
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Jede Ausführung wird bei der Tragfähigkeitsprüfung auf 5-fache Sicherheit geprüft. Durch seine flache und leichte Bauweise ist der Lastbügel einfacher zu handhaben als ähnliche Lastbügel. Der Lastbügel kann je nach Ausführung mit einem Gabelschlüssel oder Inbusschlüssel montiert werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.