Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kugeltragbolzen
Material Grundkörper
Edelstahl
D1=Bolzendurchmesser
12
L1=Schaftlänge
15
Aufnahme- bohrung H11
12
D2
14,2
D5
21,5
F1 kN
3,5
F2 kN
3,2
F3 kN
2,8
L2
11
L3
25,7
L4
36
L5
27
L6
30
L7
49
L8
87,5
X max.
10
X min.
1,5

Beschreibung

Werkstoff

Bolzen Edelstahl 1.4542.

Schäkel Edelstahl 1.4571.

Druckknopf aus Aluminium.

Ausführung
Bolzen gehärtet.
Hinweis
Kugeltragbolzen werden als schnelles und einfaches Tragelement mit beweglichem Schäkel eingesetzt.
Durch Drücken des Druckknopfes können die Kugeln entriegelt werden.
Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher.
– Korrosionsgeschützt und witterungsbeständig.
– Hochfester, gehärteter Bolzen, der daher extrem belastbar ist.
– TÜV geprüft.

Die Angaben X min., F1, F2 und F3 sind nach DIN EN 13155 geprüft und die Prüflast entspricht der 3-fachen Nominallast.
Temperaturbereich
max. +250 °C.
Zubehör
Aufnahmebuchsen 07781.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch