{"product":{"productId":"agid.17787","price":149.12,"name":"KUGELTRAGBOLZEN D1=16, L1=50, EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Kugeltragbolzen
Edelstahl
- Schnelles und einfaches Trageelement mit beweglichem Schäkel
- Mithilfe des Druckknopfes können die Kugeln entriegelt werden
- Verriegelung der Kugeln durch Loslassen des Druckknopfes
- Korrosionsgeschützt
- TÜV geprüft
Verkaufseinheit
149,12 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kugeltragbolzen
Material
Grundkörper
Edelstahl
D1=Bolzendurchmesser
16
L1=Schaftlänge
50
Aufnahme-
bohrung
H11
16
D2
18,6
D5
25
F1
kN
4,8
F2
kN
4,5
F3
kN
4,1
L2
15,1
L3
31
L4
44,5
L5
27
L6
30
L7
49
L8
92,8
X
max.
35
X
min.
1,5
Beschreibung
Werkstoff
Bolzen Edelstahl 1.4542.
Schäkel Edelstahl 1.4571.
Druckknopf aus Aluminium.
Ausführung
Bolzen gehärtet.
Hinweis
Kugeltragbolzen werden als schnelles und einfaches Tragelement mit beweglichem Schäkel eingesetzt.
Durch Drücken des Druckknopfes können die Kugeln entriegelt werden.
Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher.
– Korrosionsgeschützt und witterungsbeständig.
– Hochfester, gehärteter Bolzen, der daher extrem belastbar ist.
– TÜV geprüft.
Die Angaben X min., F1, F2 und F3 sind nach DIN EN 13155 geprüft und die Prüflast entspricht der 3-fachen Nominallast.
Durch Drücken des Druckknopfes können die Kugeln entriegelt werden.
Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher.
– Korrosionsgeschützt und witterungsbeständig.
– Hochfester, gehärteter Bolzen, der daher extrem belastbar ist.
– TÜV geprüft.
Die Angaben X min., F1, F2 und F3 sind nach DIN EN 13155 geprüft und die Prüflast entspricht der 3-fachen Nominallast.
Temperaturbereich
max. +250 °C.
Zubehör
Aufnahmebuchsen 07781.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.