{"product":{"productId":"agid.4278","price":118.22,"name":"KUGELTRAGBOLZEN D1=20, L1=50, STAHLMANGAN-PHOSPHATIERT"},"currency":"EUR"}
Kugeltragbolzen
Stahl
mangan-phosphatiert
- Schnelles und einfaches Trageelement mit beweglichem Schäkel
- Mithilfe des Druckknopfes können die Kugeln entriegelt werden
- Verriegelung der Kugeln durch Loslassen des Druckknopfes
- 5-fache Sicherheit
- TÜV geprüft
Verkaufseinheit
118,22 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kugeltragbolzen
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
mangan-phosphatiert
D1=Bolzendurchmesser
20
L1=Schaftlänge
50
Aufnahme-
bohrung
H11
20
D2
24,5
D5
30
F1
kN
10
F2
kN
8,5
F3
kN
6,5
L2
19,7
L3
36,5
L4
52
L5
32,6
L6
36
L7
56
L8
114
S
4
X
max.
25
X
min.
1,5
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Druckknopf aus Aluminium.
Druckknopf aus Aluminium.
Ausführung
Stahl manganphosphatiert.
Hinweis
Kugeltragbolzen werden als schnelles und einfaches Tragelement mit beweglichem Schäkel eingesetzt.
Durch Drücken des Druckknopfes können die Kugeln entriegelt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher.
Korrosionsgeschützt.
TÜV geprüft.
Die Angaben X min., F1, F2 und F3 sind nach DIN EN 13155 geprüft und die Prüflast entspricht der 3-fachen Nominallast.
Durch Drücken des Druckknopfes können die Kugeln entriegelt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher.
Korrosionsgeschützt.
TÜV geprüft.
Die Angaben X min., F1, F2 und F3 sind nach DIN EN 13155 geprüft und die Prüflast entspricht der 3-fachen Nominallast.
Temperaturbereich
max. +250 °C.
Zubehör
Aufnahmebuchsen 07781.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.