{"product":{"productId":"agid.20237","price":33.42,"name":"AUFNAHMEBUCHSE FÜR KUGELTRAGBOLZEND1=8, FORM:A EDELSTAHL, PLAN,D2=M16x1,5"},"currency":"EUR"}
Aufnahmebuchse
für Kugeltragbolzen
Edelstahl
- Sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugeltragbolzen
- Prozesssicherer Einbau in unterschiedlichen Trägermaterialien
- Korrosionsbeständig
Verkaufseinheit
33,42 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Aufnahmebuchse
Form
A
Ausführung 1
für Kugeltragbolzen
Ausführung 2
plan
Material
Grundkörper
Edelstahl
D1=Gewinde
8
D2=Außendurchmesser
M16x1,5
L1=Gewindelänge
15
Anziehdrehmoment Nm
75
D3
24
D4
9,8
D5
3,1
D6
16
L2
25
L3
20
X
1,5
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4542.
Ausführung
gehärtet.
Hinweis
Die Aufnahmebuchsen erlauben eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugeltragbolzen. Sie bieten einen einfachen und prozesssicheren Einbau in unterschiedlichen Trägermaterialien. Auch bei dünnwandigen Teilen und bei Sacklöchern verwendbar.
Diese Ausführung ist geeignet für Anwendungen, die eine plane Oberfläche nach dem Einschrauben benötigen.
Sie sind korrosionsbeständig und verschleißarm.
Diese Ausführung ist geeignet für Anwendungen, die eine plane Oberfläche nach dem Einschrauben benötigen.
Sie sind korrosionsbeständig und verschleißarm.
Zubehör
Verstellbarer Stirnlochschlüssel 96651.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.