{"product":{"productId":"agid.17788","price":44.98,"name":"AUFNAHMEBUCHSE FÜR KUGELTRAGBOLZEND1=12 EDELSTAHL, D2=M24"},"currency":"EUR"}
Aufnahmebuchse
für Kugeltragbolzen
Edelstahl
- Sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugeltragbolzen
- Prozesssicherer Einbau in unterschiedlichen Trägermaterialien
Verkaufseinheit
44,98 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Aufnahmebuchse
Ausführung 1
für Kugeltragbolzen
Material
Grundkörper
Edelstahl
D1=Gewinde
12
D2=Außendurchmesser
M24
L1=Gewindelänge
35
Anziehdrehmoment Nm
200
D3
32
D4
14,7
L2
48,5
L3
36
SW
27
X
1,5
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4542.
Ausführung
gehärtet.
Hinweis
Die Aufnahmebuchsen erlauben eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugeltragbolzen. Sie bieten einen einfachen und prozesssicheren Einbau in unterschiedliche Trägermaterialien. Auch bei dünnwandigen Teilen und bei Sacklöchern verwendbar.
Sie sind korrosionsbeständig und verschleißarm.
Sie sind korrosionsbeständig und verschleißarm.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.