Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Aufnahmebuchse
Ausführung 1
für Kugeltragbolzen
Material Grundkörper
Edelstahl
D1=Gewinde
16
D2=Außendurchmesser
M30
L1=Gewindelänge
50
Anziehdrehmoment Nm
400
D3
39
D4
19,2
L2
66
L3
44
SW
30
X
1,5

Beschreibung

Werkstoff

Edelstahl 1.4542.

Ausführung
gehärtet.
Hinweis
Die Aufnahmebuchsen erlauben eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugeltragbolzen. Sie bieten einen einfachen und prozesssicheren Einbau in unterschiedliche Trägermaterialien. Auch bei dünnwandigen Teilen und bei Sacklöchern verwendbar.
Sie sind korrosionsbeständig und verschleißarm.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch