{"product":{"productId":"agid.18611","price":79.79,"name":"LASTHAKEN MIT ÖSENKOPF, FORM:A STAHL,FT=10000"},"currency":"EUR"}
Lasthaken
mit Ösenkopf
Stahl
kunststoffbeschichtet
- Tragkraft bis zu 10 000 kg
- Mit Zulassung und H-Stempel der BG
- Sicherungsfalle selbstschließend
Verkaufseinheit
79,79 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Lasthaken
Form
A
Ausführung 1
mit Ösenkopf
Ausführung 2
Güteklasse 10
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
kunststoffbeschichtet
Oberfläche
Komponente
verzinkt
FT=Tragfähigkeit kg
10000
A
66
A1
45
D
24,5
D1
50
Güteklasse
10
L
183
S
40
S1
50
für Kette
mm
16
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Güteklasse 10. Kunststoffbeschichtet, rot.
Sicherungsfalle geschmiedet, verzinkt.
Sicherungsfalle geschmiedet, verzinkt.
Hinweis
Lasthaken mit geschmiedeter Sicherungsfalle.
Die Lasthaken entsprechen der Maschinenrichtlinie und sind BG-geprüft (H-Stempel).
Die Lasthaken entsprechen der Maschinenrichtlinie und sind BG-geprüft (H-Stempel).
Temperaturbereich
von -40 °C bis 200 °C = 100% Tragfähigkeit
bis 300 °C = 90% Tragfähigkeit
bis 400 °C = 75% Tragfähigkeit
bis 300 °C = 90% Tragfähigkeit
bis 400 °C = 75% Tragfähigkeit
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.