Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Lasthaken
Form
B
Ausführung 1
mit Gabelkopf
Ausführung 2
Güteklasse 10
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
kunststoffbeschichtet
Oberfläche Komponente
verzinkt
FT=Tragfähigkeit kg
2500
A
34
A1
26
B
9,5
D
10
Güteklasse
10
L
95
L1
10
S
19
S1
28
für Kette mm
8

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Güteklasse 10. Kunststoffbeschichtet, rot.
Sicherungsfalle geschmiedet, verzinkt.
Hinweis
Lasthaken mit geschmiedeter Sicherungsfalle.

Die Lasthaken entsprechen der Maschinenrichtlinie und sind BG-geprüft (H-Stempel).
Temperaturbereich
von -40 °C bis 200 °C = 100% Tragfähigkeit
bis 300 °C = 90% Tragfähigkeit
bis 400 °C = 75% Tragfähigkeit
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch