{"product":{"productId":"agid.18615","price":11.6,"name":"VERBINDUNGSGLIED STAHL, FT=1900"},"currency":"EUR"}
Verbindungsglied
Stahl
kunststoffbeschichtet
- Einsatz als Kuppelglied in einem Kettengehänge
- Tragkraft bis zu 10 000 kg
- Mit Zulassung und H-Stempel der BG
Verkaufseinheit
11,60 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Verbindungsglied
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
kunststoffbeschichtet
FT=Tragfähigkeit kg
1900
A
17,8
D1
20,5
Güteklasse
10
L
50,5
L1
20
S
9
S1
10,2
für Kette
mm
7
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Güteklasse 10. Kunststoffbeschichtet, rot.
Hinweis
Die Verbindungsglieder werden als Kuppelglied in einem Kettengehänge zwischen Aufhängeglied/Kette, Kette/Kette und Lasthaken/Kette eingesetzt.
Die Verbindungsglieder entsprechen der Maschinenrichtlinie und sind BG-geprüft (H-Stempel).
Die Verbindungsglieder entsprechen der Maschinenrichtlinie und sind BG-geprüft (H-Stempel).
Temperaturbereich
von -40 °C bis 200 °C = 100% Tragfähigkeit
bis 300 °C = 90% Tragfähigkeit
bis 400 °C = 75% Tragfähigkeit
bis 300 °C = 90% Tragfähigkeit
bis 400 °C = 75% Tragfähigkeit
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.