Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Verbindungsglied
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
kunststoffbeschichtet
FT=Tragfähigkeit kg
6700
A
28
D1
33,3
Güteklasse
10
L
87,3
L1
36
S
16,7
S1
19
für Kette mm
13

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Güteklasse 10. Kunststoffbeschichtet, rot.
Hinweis
Die Verbindungsglieder werden als Kuppelglied in einem Kettengehänge zwischen Aufhängeglied/Kette, Kette/Kette und Lasthaken/Kette eingesetzt.

Die Verbindungsglieder entsprechen der Maschinenrichtlinie und sind BG-geprüft (H-Stempel).
Temperaturbereich
von -40 °C bis 200 °C = 100% Tragfähigkeit
bis 300 °C = 90% Tragfähigkeit
bis 400 °C = 75% Tragfähigkeit
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch