{"product":{"productId":"agid.18616","price":176.41,"name":"RUNDSCHLINGENHAKEN FÜR RUNDSCHLINGENSTAHL, GRAU, FT=4000"},"currency":"EUR"}
Rundschlingenhaken
für Rundschlingen
Stahl
grau
kunststoffbeschichtet
- Zum schnellen Einhängen von textilen Anschlagmitteln
- Mit stabiler Sicherungsfalle ausgestattet
- Farbe abgestimmt auf Tragfähigkeit der textilen Anschlagmittel
- Tragkraft bis zu 10 000 kg
- Mit Zulassung und H-Stempel der BG
Verkaufseinheit
176,41 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rundschlingenhaken
Ausführung 1
für Rundschlingen
Material
Grundkörper
Stahl
Farbe
Grundkörper
grau
Oberfläche
Grundkörper
kunststoffbeschichtet
FT=Tragfähigkeit kg
4000
B
133
B1
76
B2
40
Güteklasse
8
L
223
S
36
S1
40
S2
36
T
59,5
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Güteklasse 8. Kunststoffbeschichtet.
Hinweis
Rundschlingenhaken zum schnellen Einhängen von textilen Anschlagmitteln wie Hebebänder oder Rundschlingen. Der Rundschlingenhaken ist mit einer stabilen geschmiedeten Sicherungsfalle ausgestattet. Zur Schonung der textilen Anschlagmittel sind alle Kanten sauber abgerundet.
Die Farbe des Rundschlingenhakens entspricht dem Farbcode die den Tragfähigkeiten für textile Anschlagmittel zugeordnet sind.
Die Rundschlingenhaken entsprechen der Maschinenrichtlinie und sind BG-geprüft (H-Stempel).
Die Farbe des Rundschlingenhakens entspricht dem Farbcode die den Tragfähigkeiten für textile Anschlagmittel zugeordnet sind.
Die Rundschlingenhaken entsprechen der Maschinenrichtlinie und sind BG-geprüft (H-Stempel).
Temperaturbereich
von -40 °C bis 200 °C = 100% Tragfähigkeit
bis 300 °C = 90% Tragfähigkeit
bis 400 °C = 75% Tragfähigkeit
bis 300 °C = 90% Tragfähigkeit
bis 400 °C = 75% Tragfähigkeit
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.