Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Verbindungsglied
Ausführung 1
für Rundschlingen
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
kunststoffbeschichtet
FT=Tragfähigkeit kg
3150
B1
40
B2
25
Güteklasse
8
L
77
L1
34
L2
30
S
11
S1
13
S2
30
S3
12
für Kette mm
10

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Güteklasse 8. Kunststoffbeschichtet, rot.
Hinweis
Zum Verbinden von Hebebändern oder Rundschlingen mit Kettenbauteilen wie z.B. Ketten oder Aufhängeringen.

Die Verbindungsglieder für Rundschlingen entsprechen der Maschinenrichtlinie und sind BG-geprüft (H-Stempel).
Temperaturbereich
von -40 °C bis 200 °C = 100% Tragfähigkeit
bis 300 °C = 90% Tragfähigkeit
bis 400 °C = 75% Tragfähigkeit
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch