Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Rundschlinge
Ausführung 1
Einfachmantel
Material Grundkörper
Polyester
Farbe Grundkörper
violett
FT=Tragfähigkeit kg
1000
L1=Länge in Meter
0,5 m
B
47
H
12

Beschreibung

Werkstoff
Polyester.
Ausführung
Einfachmantel.
Hinweis
Die Rundschlingen entsprechen der DIN EN 1492-2. Sie bestehen aus hochfesten, endlos gefertigten Polyesterfasersträngen. Diese Polyesterfaserstränge werden durch einen stabilen Schutzmantel aus nahtlos gewebtem Polyester ummantelt. Der Schutzmantel ist zusätzlich mit einer Polyurethan-imprägnierten, abriebfesten Oberfläche versehen. Die Nenntragfähigkeit und die Tonnenstreifen (pro Tonne Tragfähigkeit ein Streifen) sind bei den Rundschlingen entweder auf dem Schutzmantel unverlierbar eingewebt oder aufgedruckt. Das Sicherheitsetikett mit CE-Kennzeichnung und technischen Angaben ist fest mit der Rundschlinge vernäht.

Die Farbe der Rundschlinge entspricht dem Farbcode die den Tragfähigkeiten für textile Anschlagmittel zugeordnet sind.

Die Rundschlingen weisen eine hohe UV-Beständigkeit und eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme auf.

Sicherheitsfaktor 7:1
Beispiel: Tragfähigkeit 1000kg = Bruchkraft 7000kg.

Die Rundschlingen besitzen die CE-Kennzeichnung gemäß den europäischen Maschinen-Richtlinien.

Temperaturbereich
-40 °C bis +100 °C.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch