{"product":{"productId":"agid.22148","price":65.04,"name":"RUNDSCHLINGE EINFACHMANTEL, L1=4 M,B=72, H=28, FT=5000, POLYESTER ROT"},"currency":"EUR"}
Rundschlinge
Einfachmantel
Polyester
rot
- Rundschlinge mit Einfachmantel nach DIN EN 1492-2
- Impägnierter Polyestermantel mit Farbcodierung, Tonnenstreifen und Sicherheitsetikett.
- Hoher Sicherheitsfaktor mit 7-facher Sicherheit gegen Bruch
- Hohe UV-Stabilität und geringe Feuchtigkeitsaufnahme.
- Hohe Tragfähigkeit bei geringen Eigengewicht
Verkaufseinheit
65,04 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rundschlinge
Ausführung 1
Einfachmantel
Material
Grundkörper
Polyester
Farbe
Grundkörper
rot
FT=Tragfähigkeit kg
5000
L1=Länge in Meter
4 m
B
72
H
28
Beschreibung
Werkstoff
Polyester.
Ausführung
Einfachmantel.
Hinweis
Die Rundschlingen entsprechen der DIN EN 1492-2. Sie bestehen aus hochfesten, endlos gefertigten Polyesterfasersträngen. Diese Polyesterfaserstränge werden durch einen stabilen Schutzmantel aus nahtlos gewebtem Polyester ummantelt. Der Schutzmantel ist zusätzlich mit einer Polyurethan-imprägnierten, abriebfesten Oberfläche versehen. Die Nenntragfähigkeit und die Tonnenstreifen (pro Tonne Tragfähigkeit ein Streifen) sind bei den Rundschlingen entweder auf dem Schutzmantel unverlierbar eingewebt oder aufgedruckt. Das Sicherheitsetikett mit CE-Kennzeichnung und technischen Angaben ist fest mit der Rundschlinge vernäht.
Die Farbe der Rundschlinge entspricht dem Farbcode die den Tragfähigkeiten für textile Anschlagmittel zugeordnet sind.
Die Rundschlingen weisen eine hohe UV-Beständigkeit und eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme auf.
Sicherheitsfaktor 7:1
Beispiel: Tragfähigkeit 1000kg = Bruchkraft 7000kg.
Die Rundschlingen besitzen die CE-Kennzeichnung gemäß den europäischen Maschinen-Richtlinien.
Die Farbe der Rundschlinge entspricht dem Farbcode die den Tragfähigkeiten für textile Anschlagmittel zugeordnet sind.
Die Rundschlingen weisen eine hohe UV-Beständigkeit und eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme auf.
Sicherheitsfaktor 7:1
Beispiel: Tragfähigkeit 1000kg = Bruchkraft 7000kg.
Die Rundschlingen besitzen die CE-Kennzeichnung gemäß den europäischen Maschinen-Richtlinien.
Temperaturbereich
-40 °C bis +100 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.