{"product":{"productId":"agid.36595","price":0.42,"name":"STELLRING DIN705, FORM:A GEWINDESTIFTMIT SCHLITZ 5X10, B=6, STAHL BLANK,KOMP:STAHL"},"currency":"EUR"}
Stellring
Gewindstift
Stahl
blank
- Positionier- und Anschlagelement für Wellen
- Maßgenaue Passung
- Sehr große Haltekräfte
- Beschädigungen an der Welle werden vermieden
Verkaufseinheit
0,42 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Stellring
Form
A
Ausführung 1
Gewindstift
Ausführung 2
mit Schlitz
DIN
DIN 705
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
blank
B=Stärke
6
D1=Innendurchmesser
5
D2=Außendurchmesser
10
D3
Gewindestift
M3x4
Form-Typ
Gewindestift mit Schlitz
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Stellring Stahl blank oder verzinkt, blau passiviert.
Gewindestift Stahl Festigkeitsklasse 15H, blank oder verzinkt, blau passiviert.
Gewindestift Stahl Festigkeitsklasse 15H, blank oder verzinkt, blau passiviert.
Zeichnungshinweis
1) zweiter Gewindestift ab D1 ≥ 75
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.