Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Stellring
Form
A
Ausführung 1
Gewindstift
Ausführung 2
mit Schlitz
DIN
DIN 705
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Stahl
Oberfläche Grundkörper
blank
B=Stärke
12
D1=Innendurchmesser
15
D2=Außendurchmesser
25
D3 Gewindestift
M6x8
Form-Typ
Gewindestift mit Schlitz

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Stellring Stahl blank oder verzinkt, blau passiviert.
Gewindestift Stahl Festigkeitsklasse 15H, blank oder verzinkt, blau passiviert.
Zeichnungshinweis
1) zweiter Gewindestift ab D1 ≥ 75
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch