Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Stellring
Form
E
Ausführung 1
Gewindstift
Ausführung 2
mit Innensechskant
DIN
DIN 705
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
blank
B=Stärke
5
D1=Innendurchmesser
4
D2=Außendurchmesser
8
D3 Gewindestift
M2,5x3
Form-Typ
Gewindestift mit Sechskant

Beschreibung

Werkstoff

Edelstahl 1.4305.

Ausführung
blank.
Zeichnungshinweis
1) zweiter Gewindestift ab D1 ≥ 75
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch