{"product":{"productId":"agid.36595","price":1.32,"name":"STELLRING DIN705, FORM:E GEWINDESTIFTMIT 6-KANT 18X32, B=14, STAHL VERZINKT,BLAU-PASSIVIERT, KOMP:STAHL"},"currency":"EUR"}
Stellring
Gewindstift
Stahl
verzinkt, blau-passiviert
- Positionier- und Anschlagelement für Wellen
- Maßgenaue Passung
- Sehr große Haltekräfte
- Beschädigungen an der Welle werden vermieden
Verkaufseinheit
1,32 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Stellring
Form
E
Ausführung 1
Gewindstift
Ausführung 2
mit Innensechskant
DIN
DIN 705
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
verzinkt, blau-passiviert
B=Stärke
14
D1=Innendurchmesser
18
D2=Außendurchmesser
32
D3
Gewindestift
M6x8
Form-Typ
Gewindestift mit Sechskant
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Stellring blank oder verzinkt, blau passiviert.
Gewindestift Festigkeitsklasse 45H, blank (schwarz) oder verzinkt, blau passiviert.
Gewindestift Festigkeitsklasse 45H, blank (schwarz) oder verzinkt, blau passiviert.
Ausführung
blank.
Zeichnungshinweis
1) zweiter Gewindestift ab D1 ≥ 75
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.