{"product":{"productId":"agid.4290","price":8.07,"name":"STELLRING DIN705, FORM:E GEWINDESTIFTMIT 6-KANT 24X40, B=16, EDELSTAHLBLANK, KOMP:EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Stellring
Gewindstift
Edelstahl
blank
- Positionier- und Anschlagelement für Wellen
- Maßgenaue Passung
- Sehr große Haltekräfte
- Beschädigungen an der Welle werden vermieden
Verkaufseinheit
8,07 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Stellring
Form
E
Ausführung 1
Gewindstift
Ausführung 2
mit Innensechskant
DIN
DIN 705
Material
Grundkörper
Edelstahl
Material
Komponente
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
blank
B=Stärke
16
D1=Innendurchmesser
24
D2=Außendurchmesser
40
D3
Gewindestift
M8x12
Form-Typ
Gewindestift mit Sechskant
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4305.
Ausführung
blank.
Zeichnungshinweis
1) zweiter Gewindestift ab D1 ≥ 75
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.