{"product":{"productId":"agid.4290","price":20.01,"name":"STELLRING DIN705, FORM:E GEWINDESTIFTMIT 6-KANT 42X63, B=18, EDELSTAHLBLANK, KOMP:EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Stellring
Gewindstift
Edelstahl
blank
- Positionier- und Anschlagelement für Wellen
- Maßgenaue Passung
- Sehr große Haltekräfte
- Beschädigungen an der Welle werden vermieden
Verkaufseinheit
20,01 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Stellring
Form
E
Ausführung 1
Gewindstift
Ausführung 2
mit Innensechskant
DIN
DIN 705
Material
Grundkörper
Edelstahl
Material
Komponente
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
blank
B=Stärke
18
D1=Innendurchmesser
42
D2=Außendurchmesser
63
D3
Gewindestift
M10x16
Form-Typ
Gewindestift mit Sechskant
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4305.
Ausführung
blank.
Zeichnungshinweis
1) zweiter Gewindestift ab D1 ≥ 75
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.