Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Stellring
Form
E
Ausführung 1
Gewindstift
Ausführung 2
mit Innensechskant
DIN
DIN 705
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt, blau-passiviert
B=Stärke
18
D1=Innendurchmesser
52
D2=Außendurchmesser
80
D3 Gewindestift
M10x16
Form-Typ
Gewindestift mit Sechskant

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Stellring blank oder verzinkt, blau passiviert.
Gewindestift Festigkeitsklasse 45H, blank (schwarz) oder verzinkt, blau passiviert.
Ausführung
blank.
Zeichnungshinweis
1) zweiter Gewindestift ab D1 ≥ 75
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch