{"product":{"productId":"agid.25232","price":3.88,"name":"KLEMMRING, FORM:A INNEN GESCHLITZT,D1=4, D2=16, B=9, ALUMINIUM BLANK"},"currency":"EUR"}
Klemmring
Aluminium
blank
- Schlitz innen
- Positionier- und Anschlagelement für Wellen
- Maßgenaue Passung
- Sehr große Haltekräfte
- Beschädigungen an der Welle werden vermieden
Verkaufseinheit
3,88 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Klemmring
Form
A
Material
Grundkörper
Aluminium
Oberfläche
Grundkörper
blank
B=Stärke
9
D1=Innendurchmesser
4
D2=Außendurchmesser
16
C
(DIN 912)
M3x8
Form-Typ
innen geschlitzt
R
20,7
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Edelstahl 1.4305.
Edelstahl 1.4404.
Aluminium.
Ausführung
Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9.
Edelstahl 1.4305 blank, Schraube Edelstahl A2-70.
Edelstahl 1.4404 blank, Schraube Edelstahl A4-70.
Aluminium blank, Schraube Edelstahl A2-70.
Edelstahl 1.4305 blank, Schraube Edelstahl A2-70.
Edelstahl 1.4404 blank, Schraube Edelstahl A4-70.
Aluminium blank, Schraube Edelstahl A2-70.
Hinweis
Klemmringe geschlitzt, innen umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen.
Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen.
Die Klemmringe aus dem Material Edelstahl A4 sind mit einem kleinen Zentrierpunkt am Außendurchmesser gekennzeichnet.
Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen.
Die Klemmringe aus dem Material Edelstahl A4 sind mit einem kleinen Zentrierpunkt am Außendurchmesser gekennzeichnet.
Temperaturbereich
-40 °C - +175 °C.
Auf Anfrage
Andere Abmessungen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.