Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Klemmring
Form
A
Material Grundkörper
Aluminium
Oberfläche Grundkörper
blank
B=Stärke
13
D1=Innendurchmesser
16
D2=Außendurchmesser
34
C (DIN 912)
M5x16
Form-Typ
innen geschlitzt
R
39,4

Beschreibung

Werkstoff

Stahl.

Edelstahl 1.4305.

Edelstahl 1.4404.

Aluminium.

Ausführung
Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9.
Edelstahl 1.4305 blank, Schraube Edelstahl A2-70.
Edelstahl 1.4404 blank, Schraube Edelstahl A4-70.
Aluminium blank, Schraube Edelstahl A2-70.
Hinweis
Klemmringe geschlitzt, innen umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen.

Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen.

Die Klemmringe aus dem Material Edelstahl A4 sind mit einem kleinen Zentrierpunkt am Außendurchmesser gekennzeichnet.
Temperaturbereich
-40 °C - +175 °C.
Auf Anfrage
Andere Abmessungen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch