Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Klemmring
Form
B
Material Grundkörper
Aluminium
Oberfläche Grundkörper
blank
B=Stärke
9
D1=Innendurchmesser
5
D2=Außendurchmesser
16
C (DIN 912)
M3x8
Form-Typ
außen geschlitzt
R
20,7

Beschreibung

Werkstoff

Stahl.

Edelstahl 1.4305.

Edelstahl 1.4404.

Aluminium.

Ausführung
Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9.
Edelstahl 1.4305 blank, Schraube Edelstahl A2-70.
Edelstahl 1.4404 blank, Schraube Edelstahl A2-70.
Aluminium blank, Schraube Edelstahl A2-70.
Hinweis
Klemmringe geschlitzt, außen umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen.

Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen.

Auf Grund des Schlitz an der Außenseite des Klemmrings, können bis zu 15% höhere Klemmkräfte als bei der Ausführung mit Schlitz an der Innenseite erzielt werden. Die Bohrung bleibt zylindrisch, dadurch wird die Welle exakt umschlossen. Geringere Unwucht.

Die Klemmringe aus dem Material Edelstahl A4 sind mit einem kleinen Zentrierpunkt am Außendurchmesser gekennzeichnet.
Temperaturbereich
-40 °C - +175 °C.
Auf Anfrage
Andere Abmessungen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch