{"product":{"productId":"agid.17849","price":30.42,"name":"KLEMMRING MIT KLEMMHEBEL, FORM:A INNENGESCHLITZT, D1=50, D2=78, B=19, STAHLBRÜNIERT"},"currency":"EUR"}
Klemmring
mit Klemmhebel
Stahl
brüniert
- Positionier- und Anschlagelement für Wellen
- Maßgenaue Passung
- Sehr große Haltekräfte
- Beschädigungen an der Welle werden vermieden
- Klemmhebel ermöglicht ein werkzeugloses Klemmen
Verkaufseinheit
30,42 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Klemmring
Form
A
Ausführung 1
mit Klemmhebel
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
B=Stärke
19
D1=Innendurchmesser
50
D2=Außendurchmesser
78
Form-Typ
innen geschlitzt
R
150,2
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl brüniert.
Edelstahl blank.
Einsatz Edelstahl.
Edelstahl blank.
Einsatz Edelstahl.
Hinweis
Klemmringe geschlitzt mit Klemmhebel umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen.
Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen.
Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen.
Auf Anfrage
Andere Abmessungen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.