Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Klemmring
Form
A
Ausführung 1
mit Klemmhebel
Material Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4305
B=Stärke
19
D1=Innendurchmesser
50
D2=Außendurchmesser
78
Form-Typ
innen geschlitzt
R
150,2

Beschreibung

Werkstoff

Stahl.

Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Stahl brüniert.
Edelstahl blank.
Einsatz Edelstahl.
Hinweis
Klemmringe geschlitzt mit Klemmhebel umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen.

Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen.
Auf Anfrage
Andere Abmessungen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch