{"product":{"productId":"agid.16826","price":12.82,"name":"KLEMMRING, INNENGEWINDE M16, D2=34,B=13, EDELSTAHL 1.4305"},"currency":"EUR"}
Klemmring
Edelstahl
- Beschädigungen am Gewinde werden vermieden
- Temperaturbereich: -40° C bis +175° C
- Ausführung: Stahl oder Edelstahl
Verkaufseinheit
12,82 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Klemmring
Ausführung 2
Innengewinde
Material
Grundkörper
Edelstahl
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4305
B=Stärke
13
D1=Innengewinde
M16
D2=Außendurchmesser
34
C
M5x16
R
39,4
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9.
Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70.
Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70.
Hinweis
Klemmringe mit Gewinde umschließen das Gegenstück mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte.
Die Klemmringe können in Verbindung mit Bolzengewinde nach Gewindetoleranzklasse 6g eingesetzt werden.
Die Klemmringe können in Verbindung mit Bolzengewinde nach Gewindetoleranzklasse 6g eingesetzt werden.
Temperaturbereich
-40 °C - +175 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.