Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Rastelement
Form
B
Ausführung 1
mit Innenverzahnung
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Stahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
Oberfläche Komponente
chemisch schwarz eingefärbt
D2=Passbohrung
5H8
D3= Zylinderschraube DIN 7984
M5
D4=Außendurchmesser
33
H=Höhe
19,5
B2
18
B3
18
Bohrungs-Ø D1
6,2
Zähnezahl
46

Beschreibung

Produktbeschreibung
Rastelemente werden verwendet, um zwei Bauteile in beliebigen Winkelpositionen formschlüssig miteinander zu verbinden. Die innenverzahnten Rastelemente (Form A-D) sind mit den außenverzahnten Rastelementen (Form E-H), je nach Anwendungsfall und Montagemöglichkeit, beliebig miteinander kombinierbar. Die Druckfeder unterstützt ein schnelles Umsetzen auf eine neue Winkelposition.
Werkstoff

Rastelement Stahl oder Edelstahl 1.4305.

Feder Edelstahl 1.4310.

Zylinderschrauben Stahl oder Edelstahl A 2.

Ausführung
Rastelement Stahl brüniert oder Edelstahl blank.
Feder blank.
Zylinderschrauben Stahl Festigkeitsklasse 8.8, geschwärzt oder Edelstahl A2-70, blank.
Bestellhinweis
Bei den innenverzahnten Rastelementen der Form A und B sind je 2 Zylinderschrauben mit Innensechskant M3x8 bzw. M5x10 im Lieferumfang enthalten.
Bei den außenverzahnten Rastelementen (Form E-H) ist je eine Druckfeder aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten.
Hinweis
Zur Befestigung von Rastelementen der Form A oder B sind Zylinderschrauben nach DIN 7984 mit Innensechskant, niedriger Kopf zu verwenden.
Funktionen
Die Rastelemente verwendet man zur rotatorischen Verstellung von Bauteilen. Die Befestigungsmöglichkeiten können anwendungsbezogen zusammengestellt werden.
Zeichnungshinweis
1) ausgerastet
2) eingerastet
Zubehör
Zylinderschrauben DIN 912/DIN EN ISO 4762
Zylinderschraube DIN 6912
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch