{"product":{"productId":"agid.4303","price":53.08,"name":"LAGERBOCK LANGE AUSFÜHRUNG 50X20X100BAUSTAHL"},"currency":"EUR"}
Lagerbock
lange Ausführung
Baustahl
- Baukasten-System für Bohrvorrichtungen
- Zur Lagerung von Bohrplatten
Verkaufseinheit
53,08 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Lagerbock
Ausführung 1
lange Ausführung
Material
Grundkörper
Baustahl
B=Breite
20
H=Höhe
100
L=Länge
50
B1
8
B2
2,5
D
8
D1
3
H1
79
H2
11
L1
49
L2
20
L3
2,5
T
10
Beschreibung
Werkstoff
1.0036.
Ausführung
brüniert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.