{"product":{"productId":"agid.4306","price":33.4,"name":"LAGERBOCK KURZE AUSFÜHRUNG 50X12X24BAUSTAHL"},"currency":"EUR"}
Lagerbock
kurze Ausführung
Baustahl
- Baukasten-System für Bohrvorrichtungen
- Zur Lagerung von Bohrplatten
Verkaufseinheit
33,40 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Lagerbock
Ausführung 1
kurze Ausführung
Material
Grundkörper
Baustahl
B=Breite
12
H=Höhe
24
L=Länge
50
B1
4,5
B2
2,5
D
5
D1
3
H1
11
H2
7
L1
24
L2
12
L3
2,5
T
9
Beschreibung
Werkstoff
1.0036.
Ausführung
phosphatiert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.