Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Lagerbock
Ausführung 1
kurze Ausführung
Material Grundkörper
Baustahl
B=Breite
20
H=Höhe
48
L=Länge
100
B1
8
B2
2,5
D
8
D1
3
H1
27
H2
11
L1
49
L2
20
L3
2,5
T
10

Beschreibung

Werkstoff
1.0036.
Ausführung
phosphatiert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch