Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Verschlussteil
Material Grundkörper
Baustahl
Material Komponente
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
phosphatiert
Oberfläche Komponente
brüniert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.0036
B=Länge/Breite
30
H=Höhe
63
B1
28
B2
11
B3
10,5
B4
24
H1
16
H2
99

Beschreibung

Werkstoff
Grundkörper 1.0036, Schnapper 1.0503.
Ausführung
Grundkörper phosphatiert, Schnapper brüniert.
Hinweis
Fehlende Maße für Schnapper siehe 07560.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch