{"product":{"productId":"agid.4314","price":2.59,"name":"DRUCKSCHEIBE AUTOM.STAHL, BRÜNIERT,H=2,5 D1=4,3, D=12"},"currency":"EUR"}
Druckscheibe
Automatenstahl
brüniert
- Baukasten-System für Bohrvorrichtungen
- Ausgleichselement zwischen Bohrplatte und Verschlusssystem
- Unterseitig geschliffen
Verkaufseinheit
2,59 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Druckscheibe
Material
Grundkörper
Automatenstahl
Farbe
Grundkörper
brüniert
D1=Innendurchmesser
4,3
D=Außendurchmesser
12
H=Stärke
2,5
D2
8,3
H1
0,4
Beschreibung
Werkstoff
Automatenstahl.
Ausführung
carbonitriert und angelassen, brüniert. Unterseite feingedreht.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.