Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Druckscheibe
Material Grundkörper
Automatenstahl
Farbe Grundkörper
brüniert
D1=Innendurchmesser
5,3
D=Außendurchmesser
16
H=Stärke
4,5
D2
10,4
H1
0,8

Beschreibung

Werkstoff
Automatenstahl.
Ausführung
carbonitriert und angelassen, brüniert. Unterseite feingedreht.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch