{"product":{"productId":"agid.4338","price":40.65,"name":"BOHRPLATTE DIN6348 - 3S GR.0 - 3S, STAHL"},"currency":"EUR"}
Bohrplatte
Stahl
- Passend zu Bohrspanner
- Aufnahmeelement für Bohrbuchsen
Verkaufseinheit
40,65 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bohrplatte
Größe
0 - 3S
Ausführung 2
DIN 6348
DIN
DIN 6348
Material
Grundkörper
Stahl
A1
80
B7
80
B8
14
Baugröße
Bohrspanner
80 x 50
D1
14
D2
14
E1
28
Passend zu
Bohrspanner
Größe
1
S2
12
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
brüniert.
08570-13 blank.
08570-13 blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.