Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Bohrplatte
Größe
3 - 5
Ausführung 2
DIN 6348
DIN
DIN 6348
Material Grundkörper
Stahl
A8
275
B1
160
Baugröße Bohrspanner
200 x 160
D1
20
D2
18
E1
236 ±0,015
Passend zu Bohrspanner Größe
4
S2
16

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
brüniert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch