{"product":{"productId":"agid.4338","price":146.27,"name":"BOHRPLATTE DIN6348 - 5 GR.3 - 5, STAHL"},"currency":"EUR"}
Bohrplatte
Stahl
- Passend zu Bohrspanner
- Aufnahmeelement für Bohrbuchsen
Verkaufseinheit
146,27 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bohrplatte
Größe
3 - 5
Ausführung 2
DIN 6348
DIN
DIN 6348
Material
Grundkörper
Stahl
A8
380
B1
190
Baugröße
Bohrspanner
300 x 190
D1
24
D2
22
E1
335 ±0,015
Passend zu
Bohrspanner
Größe
5
S2
20
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
brüniert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.