{"product":{"productId":"agid.4338","price":93.17,"name":"BOHRPLATTE DIN6348 - 3S GR.0 - 3S, STAHL"},"currency":"EUR"}
Bohrplatte
Stahl
- Passend zu Bohrspanner
- Aufnahmeelement für Bohrbuchsen
Verkaufseinheit
93,17 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bohrplatte
Größe
0 - 3S
Ausführung 2
DIN 6348
DIN
DIN 6348
Material
Grundkörper
Stahl
A1
168
B7
130
B8
17
Baugröße
Bohrspanner
125 x 100
D1
20
D2
18
E1
132
Passend zu
Bohrspanner
Größe
3S
S2
15
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
brüniert.
08570-13 blank.
08570-13 blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.