{"product":{"productId":"agid.4342","price":87.15,"name":"AUFLAGEPLATTE DIN6348 GR.4, STAHL"},"currency":"EUR"}
Auflageplatte
Stahl
- Passend zu Bohrspanner
- Aufnahmeelement für Bohrbuchsen
Verkaufseinheit
87,15 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Auflageplatte
Größe
4
Ausführung 2
DIN 6348
Material
Grundkörper
Stahl
A1
188
B1
160
B6
130
Baugröße
Bohrspanner
200 x 160
D3
14
D4
10
D6
9
D7
15
E3
150 ±0,015
E5
100 ±0,015
Passend zu
Bohrspanner
Größe
4
S1
15
T
9
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
brüniert.
Zeichnungshinweis
1) Diese beiden Bohrungen sind nur bei Größe 6 vorhanden
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.