Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Verlängerungssäule
Ausführung 1
Lieferung paarweise
Ausführung 2
kurze Ausführung
Material Grundkörper
Einsatzstahl
Oberfläche Grundkörper
gehärtet und brüniert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.7139
D9=Gewinde
M14x1,5
D1
16
D2
16
D8
25
L
60
L4
28
L5
12
Passend zu Bohrspanner Größe
2 + 2S

Beschreibung

Werkstoff
Einsatzstahl 1.7139.
Ausführung
gehärtet und brüniert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch