{"product":{"productId":"agid.4345","price":340.23,"name":"VERLÄNGERUNGSSÄULE, KURZE AUSFÜHRUNG,LIEFERUNG PAARWEISE, D1=26, M20X1,5,EINSATZSTAHL 1.7139 GEHÄRTET UNDBRÜNIERT"},"currency":"EUR"}
Verlängerungssäule
Lieferung paarweise
Einsatzstahl
gehärtet und brüniert
- Passend zu Bohrspanner
- Zur Vergrößerung des Arbeitsraums
- Gehärtet
Verkaufseinheit
340,23 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Verlängerungssäule
Ausführung 1
Lieferung paarweise
Ausführung 2
kurze Ausführung
Material
Grundkörper
Einsatzstahl
Oberfläche
Grundkörper
gehärtet und brüniert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.7139
D9=Gewinde
M20x1,5
D1
26
D2
24
D8
40
L
70
L4
46
L5
22
Passend zu
Bohrspanner
Größe
6
Beschreibung
Werkstoff
Einsatzstahl 1.7139.
Ausführung
gehärtet und brüniert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.