{"product":{"productId":"agid.12379","price":252.86,"name":"VERLÄNGERUNGSSÄULE LIEFERUNG PAARWEISEM14x1,5 L=120 EINSATZSTAHL, LANGEAUSFÜHRUNG, D1=16"},"currency":"EUR"}
Verlängerungssäule
Lieferung paarweise
Einsatzstahl
- Passend zu Bohrspanner
- Zur Vergrößerung des Arbeitsraums
- Gehärtet
Verkaufseinheit
252,86 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Verlängerungssäule
Ausführung 1
Lieferung paarweise
Ausführung 2
lange Ausführung
Material
Grundkörper
Einsatzstahl
D1=Bolzendurchmesser
16
D9=Gewinde
M14x1,5
L=Länge
120
D2
16
D8
25
L4
28
L5
12
Passend zu
Bohrspanner
Größe
2 + 2S
Beschreibung
Werkstoff
Einsatzstahl 1.7139.
Ausführung
gehärtet und brüniert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.