{"product":{"productId":"agid.12379","price":259.07,"name":"VERLÄNGERUNGSSÄULE LIEFERUNG PAARWEISEM14x1,5 L=120 EINSATZSTAHL, LANGEAUSFÜHRUNG, D1=20"},"currency":"EUR"}
Verlängerungssäule
Lieferung paarweise
Einsatzstahl
- Passend zu Bohrspanner
- Zur Vergrößerung des Arbeitsraums
- Gehärtet
Verkaufseinheit
259,07 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Verlängerungssäule
Ausführung 1
Lieferung paarweise
Ausführung 2
lange Ausführung
Material
Grundkörper
Einsatzstahl
D1=Bolzendurchmesser
20
D9=Gewinde
M14x1,5
L=Länge
120
D2
18
D8
30
L4
32
L5
14,5
Passend zu
Bohrspanner
Größe
3 + 3S + 4
Beschreibung
Werkstoff
Einsatzstahl 1.7139.
Ausführung
gehärtet und brüniert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.