{"product":{"productId":"agid.12379","price":310.58,"name":"VERLÄNGERUNGSSÄULE LIEFERUNG PAARWEISEM20x1,5 L=120 EINSATZSTAHL, LANGEAUSFÜHRUNG, D1=24"},"currency":"EUR"}
Verlängerungssäule
Lieferung paarweise
Einsatzstahl
- Passend zu Bohrspanner
- Zur Vergrößerung des Arbeitsraums
- Gehärtet
Verkaufseinheit
310,58 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Verlängerungssäule
Ausführung 1
Lieferung paarweise
Ausführung 2
lange Ausführung
Material
Grundkörper
Einsatzstahl
D1=Bolzendurchmesser
24
D9=Gewinde
M20x1,5
L=Länge
120
D2
22
D8
40
L4
43
L5
18
Passend zu
Bohrspanner
Größe
5
Beschreibung
Werkstoff
Einsatzstahl 1.7139.
Ausführung
gehärtet und brüniert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.